(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้ในระดับสากลเนื่องจากไม่ได้รับการบำบัด และ ม้วน ขดของมันสามารถคายเศษได้
รหัสสินค้า |
---|
NSP12M1.5R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์, จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.00 | NSP-N SPIRAL TAP | 10 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | 8.5 | RFG P3 | 17 | 3 | 43 | 8.3 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | เกลียวแชมเฟอร์ | 2.5 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ชนิดรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | แบบไม่เคลือบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSP12M1.5R ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว NSP
รหัสสินค้า |
---|
NSP-20-15V0A4-14 |
NSP10M1.5R |
NSP10M1R |
NSP12M1.75R+1 |
NSP14M1.25R |
NSP14M2R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์, จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104,333.00 | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 380.00 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 7 | RFG P3 | 15 | 3 | 39 | 6.8 | ||
฿ 480.00 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 75 | 7 | RFG P2 | 15 | 3 | 39 | 6.8 | ||
฿ 874.01 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 1.75 | 82 | 8.5 | REG+1 P4 | 17 | 3 | 43 | 8.3 | ||
฿ 940.00 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.25 | 88 | 10.5 | RFG P2 | 20 | 3 | 44 | 10.3 | ||
฿ 730.00 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | 10.5 | RFG P2 | 20 | 3 | 44 | 10.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง