(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมใน วัสดุ งานต่างๆ เครื่องจักรแปรรูป และเงื่อนไขการตัดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SGSP4.5M0.5R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์, จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เกลียวแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,109.80 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4.5 | 0.5 | 2.5 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[○] | TiCN | - | 5 | REG P2 | 5.3 | 3 | 20 | 3.6 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน | การเคลือบผิว Y/N | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGSP4.5M0.5R ในชุด SG ดอกต๊าปร่องเกลียว SGSP
รหัสสินค้า |
---|
SGSP10M1.5RX1.5P |
SGSP10M1R |
SGSP10M1RX1.5P |
SGSP4.5M0.75R |
SGSP4M0.5R |
SGSP4M0.7R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์, จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เกลียวแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,260.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | 1.5 | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯] | - | - | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.3 | เคลือบ SG (ตาม TiCN) | 5.5 | 8 | 45° | ||
฿ 1,469.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 | 2.5 | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯] | TiCN | - | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.9 | - | - | - | - | ||
฿ 1,469.82 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 1 | 1.5 | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◎] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯] | - | - | 7 | REG P3 | 10.5 | 3 | 31.4 | 8.9 | เคลือบ SG (ตาม TiCN) | 5.5 | 8 | 45° | ||
฿ 951.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4.5 | 0.75 | 2.5 | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯] | TiCN | - | 5 | REG P2 | 5.3 | 3 | 20 | 3.6 | - | - | - | - | ||
฿ 963.86 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.5 | 2.5 | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯] | TiCN | - | 5 | REG P2 | 4.9 | 3 | 20 | 3.2 | - | - | - | - | ||
฿ 580.00 | 10 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 2.5 | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◯] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[◯] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[◯] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC)[◯] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◯] / สเตนเลส (SUS)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[◯] | TiCN | 52 | 5 | REG P3 | 4.9 | 3 | 20 | 3.2 | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง