(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมใน วัสดุ งานต่างๆ เครื่องจักรแปรรูป และเงื่อนไขการตัดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SGSP2.6M0.45R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์, จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | เกลียวแชมเฟอร์ | วัสดุชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk | มุม บิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.49 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 31 วัน | M2.6 | 0.45 | 2.5 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / ทองแดง (ลูกบาศ์ก)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC)[○] | TiCN | - | 3 | REG P2 | 9.5 | 3 | 16 | 2.7 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง