(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·จาก เหล็กกล้า ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะที่สุดสำหรับการตัดมุมประสิทธิภาพสูงด้วยรูอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
NWEX3032E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ประเภท ก้าน | ความยาว ก้าน (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,555.50 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 130 | 32 | 3 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | 90 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWEX3032E ในชุด โฮลเดอร์ MILL NWEX3000E / ES / EL / EC / ES-C
รหัสสินค้า |
---|
NWEX3028E |
NWEX3028EL |
NWEX3030E |
NWEX3032E-25 |
NWEX3032EL |
NWEX3035E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ประเภท ก้าน | ความยาว ก้าน (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,905.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 120 | 25 | 2 | 35 | รุ่นมาตรฐาน | 85 | ||
฿ 9,777.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 170 | 25 | 2 | 50 | แบบยาว | 120 | ||
฿ 10,430.93 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 130 | 25 | 3 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | 90 | ||
฿ 10,555.50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 130 | 25 | 3 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | 90 | ||
฿ 10,586.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 180 | 32 | 2 | 60 | แบบยาว | 120 | ||
฿ 10,960.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 130 | 32 | 3 | 40 | รุ่นมาตรฐาน | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง