(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·จาก เหล็กกล้า ไปจนถึง อะลูมิเนียม เหมาะที่สุดสำหรับการตัดมุมประสิทธิภาพสูงด้วยรูอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
NWEX2014E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความยาว ก้าน (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,068.79 | NCH DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 80 | 16 | 1 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | 55 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | ความยาว ใบมีดลบคม | 10 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWEX2014E ในชุด ลอน MILL NWEX2000E / โฮลเดอร์ EL
รหัสสินค้า |
---|
NWEX2014EL |
NWEX2016E |
NWEX2016EL |
NWEX2018E |
NWEX2018EL |
NWEX2020E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความยาว ก้าน (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,469.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 120 | 16 | 1 | 25 | แบบยาว | 95 | ||
฿ 8,781.31 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 100 | 16 | 2 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | 75 | ||
฿ 10,524.66 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 145 | 16 | 2 | 25 | แบบยาว | 120 | ||
฿ 9,092.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 100 | 16 | 2 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | 75 | ||
฿ 10,711.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 145 | 16 | 2 | 25 | แบบยาว | 120 | ||
฿ 10,836.09 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 110 | 20 | 3 | 30 | รุ่นมาตรฐาน | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง