1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Aqua Drill EX VF 5D AQDEXVF5D

Aqua Drill EX VF 5D AQDEXVF5D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,357.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงจาก เหล็กกล้า ไปจนถึง สเตนเลส
·มีความแม่นยำสูงในการเจาะรูและต้านทานการบิ่นได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
AQDEXVF5D14
AQDEXVF5D15
AQDEXVF5D16
AQDEXVF5D17
AQDEXVF5D18
AQDEXVF5D19
AQDEXVF5D20
AQDEXVF5D21
AQDEXVF5D22
AQDEXVF5D23
AQDEXVF5D24
AQDEXVF5D25
AQDEXVF5D26
AQDEXVF5D27
AQDEXVF5D28
AQDEXVF5D29
AQDEXVF5D30
AQDEXVF5D31
AQDEXVF5D32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1 เส้นผ่าศูนย์กลางคอ ชิป IC ใช้งานได้ บันทึก
(°)

฿ 13,357.09

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 14.0 to 14.5145801614.013.1TVF1400, TVF1400DLC, TVF1410, TVF1410DLC, TVF1420, TVF1420DLC, TVF1430, TVF1430DLC, TVF1440, TVF1440DLC, TVF1450, TVF1450DLC-

฿ 14,011.38

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 14.6 to 15.5153852014.614.1TVF1460, TVF1460DLC, TVF1470, TVF1470DLC, TVF1480, TVF1480DLC, TVF1490, TVF1490DLC, TVF1500, TVF1500DLC, TVF1510, TVF1510DLC, TVF1520, TVF1520DLC, TVF1530, TVF1530DLC, TVF1540, TVF1540DLC, TVF1550, TVF1550DLC-

฿ 14,011.38

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 15.6 to 16.5160912015.615.1TVF1560, TVF1560DLC, TVF1570, TVF1570DLC, TVF1580, TVF1580DLC, TVF1590, TVF1590DLC, TVF1600, TVF1600DLC, TVF1610, TVF1610DLC, TVF1620, TVF1620DLC, TVF1630, TVF1630DLC, TVF1640, TVF1640DLC, TVF1650, TVF1650DLC-

฿ 14,011.38

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 16.6 to 17.5167962016.616.1TVF1660, TVF1660DLC, TVF1670, TVF1670DLC, TVF1680, TVF1680DLC, TVF1690, TVF1690DLC, TVF1700, TVF1700DLC, TVF1710, TVF1710DLC, TVF1720, TVF1720DLC, TVF1730, TVF1730DLC, TVF1740, TVF1740DLC, TVF1750, TVF1750DLC-

฿ 14,011.38

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 17.6 to 18.51731022017.617.1TVF1760, TVF1760DLC, TVF1770, TVF1770DLC, TVF1780, TVF1780DLC, TVF1790, TVF1790DLC, TVF1800, TVF1800DLC, TVF1810, TVF1810DLC, TVF1820, TVF1820DLC, TVF1830, TVF1830DLC, TVF1840, TVF1840DLC, TVF1850, TVF1850DLC-

฿ 15,411.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 18.6 to 19.51861072518.618.1TVF1860, TVF1860DLC, TVF1870, TVF1870DLC, TVF1880, TVF1880DLC, TVF1890, TVF1890DLC, TVF1900, TVF1900DLC, TVF1910, TVF1910DLC, TVF1920, TVF1920DLC, TVF1930, TVF1930DLC, TVF1940, TVF1940DLC, TVF1950, TVF1950DLC-

฿ 15,411.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 19.6 to 20.51931132519.619.1TVF1960, TVF1960DLC, TVF1970, TVF1970DLC, TVF1980, TVF1980DLC, TVF1990, TVF1990DLC, TVF2000, TVF2000DLC, TVF2050, TVF2050DLC-

฿ 15,411.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 20.6 to 21.51991182520.620.1TVF2100, TVF2100DLC, TVF2110, TVF2120, TVF2150, TVF2150DLC-

฿ 15,411.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 21.6 to 22.52061242521.621.1TVF2200, TVF2200DLC, TVF2250, TVF2250DLC-

฿ 15,411.87

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 22.6 to 23.52131292522.622.1TVF2260, TVF2270, TVF2300, TVF2300DLC, TVF2350, TVF2350DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 23.6 to 24.52241353223.623.1TVF2400, TVF2400DLC, TVF2410, TVF2420, TVF2450, TVF2450DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 24.6 to 25.52301403224.624.1TVF2470, TVF2500, TVF2500DLC, TVF2550, TVF2550DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 25.6 to 26.52371463225.625.1TVF2560, TVF2570, TVF2600, TVF2600DLC, TVF2650, TVF2650DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 26.6 to 27.52441513226.626.1TVF2660, TVF2670, TVF2700, TVF2700DLC, TVF2750, TVF2750DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 27.6 to 28.52501573227.627.1TVF2800, TVF2800DLC, TVF2850, TVF2850DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 28.6 to 29.52571623228.628.1TVF2860, TVF2870, TVF2900, TVF2900DLC, TVF2950, TVF2950DLC-

฿ 16,937.54

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 29.6 to 30.52641683229.629.1TVF3000, TVF3000DLC, TVF3050, TVF3050DLC-

฿ 17,062.10

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.6 to 31.52702103230.630.1TVF3100, TVF3100DLC, TVF3150, TVF3150DLCความยาวร่อง 208 มม

฿ 17,062.10

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 31.6 to 32.02772173231.631.1TVF3200, TVF3200DLCความยาวร่อง 215 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี มุม บิด(°) 25°
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6