1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Aqua Drill EX VF 3D AQDEXVF3D

Aqua Drill EX VF 3D AQDEXVF3D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,146.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปลาย ไม่รวมอยู่ในที่ โฮลเดอร์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงจาก เหล็กกล้า ไปจนถึง สเตนเลส
·มีความแม่นยำสูงในการเจาะรูและต้านทานการบิ่นได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
AQDEXVF3D14
AQDEXVF3D15
AQDEXVF3D16
AQDEXVF3D17
AQDEXVF3D18
AQDEXVF3D19
AQDEXVF3D20
AQDEXVF3D21
AQDEXVF3D22
AQDEXVF3D23
AQDEXVF3D24
AQDEXVF3D25
AQDEXVF3D26
AQDEXVF3D27
AQDEXVF3D28
AQDEXVF3D29
AQDEXVF3D30
AQDEXVF3D31
AQDEXVF3D32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก dc1 เส้นผ่าศูนย์กลางคอ ชิป IC ใช้งานได้ บันทึก
(°)

฿ 11,146.90

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 14.0 to 14.5113511614.013.1TVF1400, TVF1400DLC, TVF1410, TVF1410DLC, TVF1420, TVF1420DLC, TVF1430, TVF1430DLC, TVF1440, TVF1440DLC, TVF1450, TVF1450DLC-

฿ 11,676.62

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 14.6 to 15.5113542014.614.1TVF1460, TVF1460DLC, TVF1470, TVF1470DLC, TVF1480, TVF1480DLC, TVF1490, TVF1490DLC, TVF1500, TVF1500DLC, TVF1510, TVF1510DLC, TVF1520, TVF1520DLC, TVF1530, TVF1530DLC, TVF1540, TVF1540DLC, TVF1550, TVF1550DLC-

฿ 11,676.62

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 15.6 to 16.5124582015.615.1TVF1560, TVF1560DLC, TVF1570, TVF1570DLC, TVF1580, TVF1580DLC, TVF1590, TVF1590DLC, TVF1600, TVF1600DLC, TVF1610, TVF1610DLC, TVF1620, TVF1620DLC, TVF1630, TVF1630DLC, TVF1640, TVF1640DLC, TVF1650, TVF1650DLC-

฿ 11,676.62

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 16.6 to 17.5128612016.616.1TVF1660, TVF1660DLC, TVF1670, TVF1670DLC, TVF1680, TVF1680DLC, TVF1690, TVF1690DLC, TVF1700, TVF1700DLC, TVF1710, TVF1710DLC, TVF1720, TVF1720DLC, TVF1730, TVF1730DLC, TVF1740, TVF1740DLC, TVF1750, TVF1750DLC-

฿ 11,676.62

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 17.6 to 18.5133652017.617.1TVF1760, TVF1760DLC, TVF1770, TVF1770DLC, TVF1780, TVF1780DLC, TVF1790, TVF1790DLC, TVF1800, TVF1800DLC, TVF1810, TVF1810DLC, TVF1820, TVF1820DLC, TVF1830, TVF1830DLC, TVF1840, TVF1840DLC, TVF1850, TVF1850DLC-

฿ 12,859.42

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 18.6 to 19.5143682518.618.1TVF1860, TVF1860DLC, TVF1870, TVF1870DLC, TVF1880, TVF1880DLC, TVF1890, TVF1890DLC, TVF1900, TVF1900DLC, TVF1910, TVF1910DLC, TVF1920, TVF1920DLC, TVF1930, TVF1930DLC, TVF1940, TVF1940DLC, TVF1950, TVF1950DLC-

฿ 12,859.42

DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 19.6 to 20.5148722519.619.1TVF1960, TVF1960DLC, TVF1970, TVF1970DLC, TVF1980, TVF1980DLC, TVF1990, TVF1990DLC, TVF2000, TVF2000DLC, TVF2050, TVF2050DLC-

฿ 12,859.42

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 20.6 to 21.5152752520.620.1TVF2100, TVF2100DLC, TVF2110, TVF2120, TVF2150, TVF2150DLC-

฿ 12,859.42

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 21.6 to 22.5157792521.621.1TVF2200, TVF2200DLC, TVF2250, TVF2250DLC-

฿ 12,859.42

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 22.6 to 23.5161822522.622.1TVF2260, TVF2270, TVF2300, TVF2300DLC, TVF2350, TVF2350DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 23.6 to 24.5170863223.623.1TVF2400, TVF2400DLC, TVF2410, TVF2420, TVF2450, TVF2450DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 24.6 to 25.5174893224.624.1TVF2470, TVF2500, TVF2500DLC, TVF2550, TVF2550DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 25.6 to 26.5179933225.625.1TVF2560, TVF2570, TVF2600, TVF2600DLC, TVF2650, TVF2650DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 26.6 to 27.5183963226.626.1TVF2660, TVF2670, TVF2700, TVF2700DLC, TVF2750, TVF2750DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 27.6 to 28.51881003227.627.1TVF2800, TVF2800DLC, TVF2850, TVF2850DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 28.6 to 29.51921033228.628.1TVF2860, TVF2870, TVF2900, TVF2900DLC, TVF2950, TVF2950DLC-

฿ 14,135.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 29.6 to 30.51971073229.629.1TVF3000, TVF3000DLC, TVF3050, TVF3050DLC-

฿ 14,229.07

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 30.6 to 31.52011413230.630.1TVF3100, TVF3100DLC, TVF3150, TVF3150DLCความยาวร่อง 139 มม

฿ 14,229.07

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 31.6 to 32.02061463231.631.1TVF3200, TVF3200DLCความยาวร่อง 144 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี มุม บิด(°) 25° ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6