1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Aqua Drill EX with Flat Corner R AQDEXZ-R

Aqua Drill EX with Flat Corner R AQDEXZ-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,589.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เป็นไปได้ที่จะ ดอกสว่าน ถึง 3D แต่อย่าลืมดำเนินการตาม ขั้น และสิ่งที่คล้ายกันและระมัดระวังใน เศษตัด คายเศษ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกสว่านเหมาะสำหรัการเจาะ ขยายรูให้กว้างขึ้น
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวที่เอียงและเจาะรู ไพล็อต
·แนะนำสำหรับความลึกของรู 2D (เส้นผ่านศูนย์กลางสองเท่า) หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
AQDEXZ0300-R03
AQDEXZ0330-R03
AQDEXZ0350-R03
AQDEXZ0400-R03
AQDEXZ0420-R03
AQDEXZ0450-R03
AQDEXZ0500-R03
AQDEXZ0530-R03
AQDEXZ0550-R03
AQDEXZ0600-R04
AQDEXZ0650-R04
AQDEXZ0680-R04
AQDEXZ0700-R04
AQDEXZ0750-R04
AQDEXZ0800-R04
AQDEXZ0850-R04
AQDEXZ0880-R04
AQDEXZ0900-R04
AQDEXZ0950-R04
AQDEXZ1000-R05
AQDEXZ1030-R05
AQDEXZ1050-R05
AQDEXZ1080-R05
AQDEXZ1100-R05
AQDEXZ1150-R05
AQDEXZ1200-R05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R

฿ 2,589.91

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3145014.460.3

฿ 2,697.25

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3.3155015.760.3

฿ 2,697.25

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 3.5165016.360.3

฿ 2,697.25

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 4185018.360.3

฿ 3,030.13

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 4.2196020.460.3

฿ 3,030.13

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 4.5216022.760.3

฿ 3,094.66

NCH DRILL 1 ชิ้น 9 วัน 5236023.160.3

฿ 3,306.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 5.3246026.460.3

฿ 3,306.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 5.5256027.660.3

฿ 3,306.34

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 627603060.4

฿ 4,366.49

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 6.530703360.4

฿ 4,402.07

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 6.831703360.4

฿ 4,402.07

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 732703360.4

฿ 4,832.05

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 7.534703660.4

฿ 4,515.00

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 836703980.4

฿ 5,333.78

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 8.539804280.4

฿ 5,369.36

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 8.840804280.4

฿ 5,369.36

NCH DRILL 1 ชิ้น 9 วัน 941804280.4

฿ 5,942.86

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 9.543804580.4

฿ 5,727.57

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 10458048100.5

฿ 6,659.28

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 10.3469049100.5

฿ 6,659.28

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 10.5489051100.5

฿ 6,766.63

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 10.8499051100.5

฿ 6,766.63

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 11509051100.5

฿ 7,339.51

NCH DRILL 1 ชิ้น 9 วัน 11.5529054100.5

฿ 7,339.51

NCH DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 12549057120.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 180 มุม บิด(°) 20 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) h7
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว AQEX