1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-SX ซีรีส์ 543

MTY MEASURING TOOLS

ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-SX ซีรีส์ 543
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,637.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ตัวบ่งชี้ ID-SX ที่ การออกแบบ อย่างคุ้มค่าใช้แบตเตอรี่แบบปุ่ม (SR44)
และมาพร้อมกับฟังก์ชันขั้นต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
มีให้เลือกรุ่นต่างๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือก 0.01 mm, 0.001 mm
หรือความละเอียดการวัดตามนิ้ว• เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) •อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานแบตเตอรี่ปุ่มเดียว (SR44) ให้การใช้งานต่อเนื่องประมาณ 20,000 ชั่วโมงสำหรับรุ่น ความละเอียด 0005” /0.01 มม.

รหัสสินค้า
543-790B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,637.69

฿ 6,575.80

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 0 ถึง 12.7 ฟังก์ชั่น กันน้ำ ที่รวมอยู่ ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 12.7
กำลังวัด(N) 1.5 N หรือน้อยกว่า รุ่น ผลิตภัณฑ์ ประเภทหลัง:แบน ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) ความละเอียด:0.001 มม
อายุแบตเตอรี่(เวลา) 18,000 ชั่วโมง ความแม่นยำ ความแม่นยำ โดยรวม: 0.003 มม. / ฮิสเทอรีซิส: 0.002 มม. / ความสามารถในการทวนซ้ำ: 0.002 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 543-790B ในชุด ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-SX ซีรีส์ 543