(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดการไหล ( สายยาง อะคริลิค ทรงเรียว ) ซีรีส์ FC-A

มิเตอร์วัดการไหล ( สายยาง อะคริลิค ทรงเรียว ) ซีรีส์ FC-A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,060.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
6-6075-02
6-6075-03
6-6075-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รุ่น อัตราการไหล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 10,600.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 16 วัน ø 45×216 11B5-03 400 ถึง 5,000 มล./นาที 11-B5 Rc1/2

฿ 7,060.34

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ø 45×216 11B10-03 1,000 ถึง 10,000 มล./นาที 11-B10 Rc1/2

฿ 7,297.16

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 5 วัน ø 50×216 11B30-04 3,000 ถึง 30,000 มล./นาที 11-B30 Rc3/4

สเปค พื้นฐาน

  • อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
    MAX40°C
  • ความดัน สูงสุด(MPa)
    0.4 MPa (G)
  • วัสดุ
    ข้อต่อฟิตติ้ง: PVC (เรซิ่น ไวนิล คลอไรด์),บรรจุภัณฑ์: NBR (ยางไนไตรล์),สายยาง เรียว: PMMA โปร่งใส (อะคริลิค),ลอย: สเตนเลส (SUS316),ขั้ว ไกด์: สเตนเลส (SUS316),สต๊อปเปอร์: สเตนเลส (SUS316)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการตรวจสอบ อัตราการไหล ของน้ำหล่อเย็นสำหรับ เครื่องมือกล กล ฯลฯ 
· โครงสร้างเรียบง่าย กะทัดรัด และยังมี ความทนทาน สูง

รหัสรุ่น
6-6075-02
6-6075-03
6-6075-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
รุ่น อัตราการไหล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 10,600.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 16 วัน ø 45×216 11B5-03 400 ถึง 5,000 มล./นาที 11-B5 Rc1/2

฿ 7,060.34

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ø 45×216 11B10-03 1,000 ถึง 10,000 มล./นาที 11-B10 Rc1/2

฿ 7,297.16

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 5 วัน ø 50×216 11B30-04 3,000 ถึง 30,000 มล./นาที 11-B30 Rc3/4

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1