(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
6-1040-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 243,040.00 ฿ 200,143.44 |
COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:12-25
·การ เลื่อยโซ่ (L / min):100/120
·ความจุ ถังน้ำ (L):25
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 2P)
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย (50/60 เฮิร์ต):100 โวลต์ AC 10.4 / 11.4 ก
· ความดัน สูงสุด:0.8 mpa (0.78 กก. / ซม. 2)
· ความดัน กลับ:0.6 mpa
· ค่า เสียง:48 เดซิเบล (A)
· เอาต์พุต (50/60 hz):0.80 / 0.80kW
·ปริมาณ น้ำมัน:1500 มล
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:PT1 / 4
·น้ำหนัก:45.0 กก
รหัสรุ่น |
---|
6-1040-07 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 243,040.00 ฿ 200,143.44 |
COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง