(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลม (ชนิดประหยัดพลังงาน)

ปั๊มลม (ชนิดประหยัดพลังงาน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 122,010.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
6-1040-01 SALE
6-1040-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

Compressor 1 ชิ้น 40 วัน

฿ 163,979.00

฿ 135,036.71

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    380×380×550
  • เอาต์พุต
    0.40/0.40กิโลวัตต์ (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • น้ำหนัก(g)
    29.0
  • เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง
    45 เดซิเบล (A)
  • ความดัน ย้อนกลับ
    0.6 MPa
  • ความยาวสายไฟ
    2 m (ปลั๊ก 2P)
  • ปริมาณ น้ำมัน
    750 มล
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    25
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 5.2/5.7 A (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ความดัน สูงสุด
    0.8 MPa (0.78 กก.เอฟ/ซม.2)
  • พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ
    PT1/4 (เกลียวนอก)
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    50/60

รายละเอียดสินค้า

มีการสั่นสะเทือนต่ำและ เสียงรบกวนต่ำ และสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ทำงานทั่วไป อุปกรณ์วิเคราะห์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

รหัสรุ่น
6-1040-01 SALE
6-1040-05 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 122,010.00

฿ 100,475.24

Compressor 1 ชิ้น 40 วัน

฿ 163,979.00

฿ 135,036.71

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1