(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดอัตราการไหล (สำหรับน้ำ) ซีรีส์ 8720

เครื่องวัดอัตราการไหล (สำหรับน้ำ) ซีรีส์ 8720

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,258.18 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
5-5687-01
5-5687-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 1,752.00

JOINT/CONNECTOR/COOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน

฿ 1,258.18

Joint / Connector / Cook 1 ชิ้น 31 วัน สีแดง สีแดง

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    88×40×15
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    สูงถึงประมาณ 30°C
  • น้ำหนัก(g)
    15
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ
    ⌀ 6 ถึง 11 มม
  • วัสดุ
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SAN (AS (อะคริโลไนไตรล์สไตรีน) เรซิ่น),ขนนก: PP (โพลีโพรพีลีน)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดเริ่มหมุนด้วย อัตราการไหล ประมาณ 150 มล./นาที (สำหรับน้ำ)

รหัสรุ่น
5-5687-01
5-5687-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 1,752.00

JOINT/CONNECTOR/COOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีน้ำเงิน สีน้ำเงิน

฿ 1,258.18

Joint / Connector / Cook 1 ชิ้น 31 วัน สีแดง สีแดง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1