(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องปิดกล่อง อัตโนมัติ 10 มล

เครื่องปิดกล่อง อัตโนมัติ 10 มล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6206-02

  • รหัสรุ่น/ Part number
    9695-1010
  • ความจุขวดโพลี
    500 mL
  • วัสดุ
    ขวดพลาสติก: PE (โพลีเอทิลีน);เครื่องปิดกล่อง: แก้วบอโรซิลิเกต;ส่วน สต๊อปเปอร์: ยางธรรมชาติ
  • ความจุ(มล)
    10
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    10 มล
  • สเกลวัด(มล.)
    0.05
รหัสรุ่น
3-6206-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,712.17

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รหัสรุ่น/ Part number
    9695-1010
  • ความจุขวดโพลี
    500 mL
  • วัสดุ
    ขวดพลาสติก: PE (โพลีเอทิลีน);เครื่องปิดกล่อง: แก้วบอโรซิลิเกต;ส่วน สต๊อปเปอร์: ยางธรรมชาติ
  • ความจุ(มล)
    10
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    10 มล
  • สเกลวัด(มล.)
    0.05

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:9695-1010
·ความจุ (มล.):10
· สเกลวัด (มล.):0.05
· วัสดุ:ขวด โพลีเอทิลีน / PE (โพลีเอทิลีน), เครื่องปิดกล่อง ต / แก้วบอโรซิลิเกต, ส่วน สต๊อปเปอร์ / ยางธรรมชาติ
·ความจุขวด โพลีเอทิลีน:1,000 มล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6206-02

  • รหัสรุ่น/ Part number
    9695-1010
  • ความจุขวดโพลี
    500 mL
  • วัสดุ
    ขวดพลาสติก: PE (โพลีเอทิลีน);เครื่องปิดกล่อง: แก้วบอโรซิลิเกต;ส่วน สต๊อปเปอร์: ยางธรรมชาติ
  • ความจุ(มล)
    10
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    10 มล
  • สเกลวัด(มล.)
    0.05
รหัสรุ่น
3-6206-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,712.17

LABORATORY GLASSWARE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1