(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-5263-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,808.00 ฿ 21,446.40 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:NW20-PTN
·ช่วง อัตราการไหล (L / min):3.0 - 60
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ:R3 / 4
·เป้าหมาย ของไหล:น้ำ (* โปรดยืนยันการเชื่อมต่อ วัสดุ หลักของ ชิ้น ส่วนเพื่อเลือกความสอดคล้องกับของเหลวต่างๆ)
· แรงดันใช้งานสูงสุด:1 mpa (อุณหภูมิของเหลวที่ 20 ℃)
·ช่วง ความหนืด ของเหลว:0.5 - 1.5mpa · s
·ช่วงอุณหภูมิของเหลว:0 ถึง + 60 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเธียม (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 4 ปี / งดจำหน่าย เปลี่ยนแบตเตอรี่ ได้)
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ:IPX4 ( สเปค ภายในอาคาร)
· เครื่องหมาย CE ดี
·ขนาด:110 × 105.5 × 74 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 500 g
· วัสดุ:เคส เรือน / PP, ใบพัด / ปอม, พีวอท/ สเตนเลส (SUS304), โอริง/ FKM
รหัสรุ่น |
---|
3-5263-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,808.00 ฿ 21,446.40 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง