(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-5139-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 199,639.00 ฿ 164,402.72 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VC900
·ขนาด (มม.):101 × 67 × 181
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):1.2
· วัสดุ:พอร์ตไอดีพอร์ตไอเสีย / PVDF สำหรับ VENT / ทองเหลือง
· ระดับการป้องกัน:IP30
·ช่วงการวัด:0 - 1100mbar
· ความแม่นยำ การวัด:± 1mbar
·หน่วยแสดง ความดัน:hPa, mbar, Torr
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:พอร์ตไอดีพอร์ตไอเสีย / φ 10 มม. สำหรับ VENT / φ 4 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:กระแสสลับ 100 - 240 V, 50/60 Hz
·ภาษาที่รองรับ:ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สเปน
รหัสรุ่น |
---|
3-5139-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 199,639.00 ฿ 164,402.72 |
PUMPING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง