(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อผ้าแก้วสำหรับ Lagging แบบหนา (INSULTEX®) φ12มม

ท่อผ้าแก้วสำหรับ Lagging แบบหนา (INSULTEX®) φ12มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2466-02

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    12
  • วัสดุ
    ไฟเบอร์กลาส
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    550 (สูงสุด)
  • ความหนาของผนัง สายยาง
    2mm
  • ความยาว(mm)
    30000
รหัสรุ่น
3-2466-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,942.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    12
  • วัสดุ
    ไฟเบอร์กลาส
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    550 (สูงสุด)
  • ความหนาของผนัง สายยาง
    2mm
  • ความยาว(mm)
    30000

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำด้วยเส้นด้ายเดียวกับผ้าและถักเป็นรูปทรงกระบอกด้วยเครื่องถักเปีย
·มี ความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นและ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนที่ดีเยี่ยม
·รูปทรงท่อช่วยให้สามารถใช้เป็นสารเคลือบทนความร้อนสำหรับสายไฟหรือเป็นแผ่นป้องกันความร้อนสำหรับสายน้ำมันหรือสายเคเบิลของรถยนต์เป็นต้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:หมายเลข 8403 (8 X 12)
·ความยาว (ม.):30
· วัสดุ:ไฟเบอร์กลาส
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:550 ° C
·ความหนาของผนัง สายยาง:2 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2466-02

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    12
  • วัสดุ
    ไฟเบอร์กลาส
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    550 (สูงสุด)
  • ความหนาของผนัง สายยาง
    2mm
  • ความยาว(mm)
    30000
รหัสรุ่น
3-2466-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,942.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1