(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานเพาะเชื้อ ควอตซ์ พร้อม แผ่นเพลท การขัดเงา

จานเพาะเชื้อ ควอตซ์ พร้อม แผ่นเพลท การขัดเงา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 30,713.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3-2445-01 SALE
3-2445-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาดฝา
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 30,713.00

฿ 24,570.40

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน ø 30×ø 26×15 ø 35.5×ø 31.5×7 ø 30×ø 26×15

฿ 33,888.00

฿ 27,110.40

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน ø 50×ø 46×15 ø 56.5×ø 51.5×7 ø 50×ø 46×15

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนาของแผ่นเพลท
    2mm
  • วัสดุ
    แก้ว ควอตซ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โดยใช้ แผ่นเพลท การขัดเงา แบบ ควอตซ์ ที่ พื้นผิว ด้านล่างของ ตัวเครื่อง และ พื้นผิว ด้านบนของฝาปิด ช่วยให้สามารถสังเกตได้ด้วย กล้องจุลทรรศน์ และการส่งผ่านแสงแม้จะเปิดฝาอยู่

รหัสรุ่น
3-2445-01 SALE
3-2445-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
ขนาดฝา
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 30,713.00

฿ 24,570.40

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน ø 30×ø 26×15 ø 35.5×ø 31.5×7 ø 30×ø 26×15

฿ 33,888.00

฿ 27,110.40

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน ø 50×ø 46×15 ø 56.5×ø 51.5×7 ø 50×ø 46×15

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1