(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว PE อัลตร้าโพลีเมอร์ AUE-112B-0 series

เทปกาว PE อัลตร้าโพลีเมอร์ AUE-112B-0 series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 3,625.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3-2266-01
3-2266-02
3-2267-01
3-2267-02
3-2268-01
3-2268-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความทนต่อแรงดึง (N/25 มม.) ความหนา
(mm)
ความกว้าง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 5,263.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 40 210 0.18 25 25 มม. × 0.18 มม. × 40 ม.

฿ 10,523.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 40 210 0.18 50 50 มม. × 0.18 มม. × 40 ม.

฿ 3,625.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 20 400 0.3 25 25 มม. × 0.3 มม. × 20 ม.

฿ 7,248.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 20 400 0.3 50 50 มม. × 0.3 มม. × 20 ม.

฿ 5,362.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 10 740 0.55 25 25 มม. × 0.55 มม. × 10 ม.

฿ 10,427.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 10 740 0.55 50 50 มม. × 0.55 มม. × 10 ม.

สเปค พื้นฐาน

  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
    80°C
  • ความแข็งแรงของ กาว
    10N/25mm
  • วัสดุ
    วัสดุฐาน / ฟิล์ม โพลีเอทิลีน น้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ กาว / อะคริลิค

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สีเป็นแบบโปร่งแสงถึง กึ่งโปร่งแสง
· พื้นผิว เทป มีความทนทานต่อการเสียดสีและความลื่นที่ดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
3-2266-01
3-2266-02
3-2267-01
3-2267-02
3-2268-01
3-2268-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความทนต่อแรงดึง (N/25 มม.) ความหนา
(mm)
ความกว้าง
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 5,263.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 40 210 0.18 25 25 มม. × 0.18 มม. × 40 ม.

฿ 10,523.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 40 210 0.18 50 50 มม. × 0.18 มม. × 40 ม.

฿ 3,625.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 20 400 0.3 25 25 มม. × 0.3 มม. × 20 ม.

฿ 7,248.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 20 400 0.3 50 50 มม. × 0.3 มม. × 20 ม.

฿ 5,362.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 10 740 0.55 25 25 มม. × 0.55 มม. × 10 ม.

฿ 10,427.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 40 วัน 10 740 0.55 50 50 มม. × 0.55 มม. × 10 ม.

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1