(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่น แม่เหล็ก anisotropic (แม่เหล็กด้านเดียว) 250 × 2.0 × 500

แผ่น แม่เหล็ก anisotropic (แม่เหล็กด้านเดียว) 250 × 2.0 × 500

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2186-04

  • ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(mT)
    65 ขึ้นไป
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    250×500
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    100 (สูงสุด)
  • ความหนา(mm)
    2
  • ความกว้าง(mm)
    250
  • ความยาว(mm)
    500
  • สเปค
    คุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (แม่เหล็กด้านเดียว)
รหัสรุ่น
3-2186-04
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,328.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(mT)
    65 ขึ้นไป
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    250×500
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    100 (สูงสุด)
  • ความหนา(mm)
    2
  • ความกว้าง(mm)
    250
  • ความยาว(mm)
    500
  • สเปค
    คุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (แม่เหล็กด้านเดียว)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่น แม่เหล็กที่มี ผลิตภัณฑ์ พลังงานสูง
·ชนิด W ถูกแม่เหล็กทั้งสองด้าน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:141
· สเปค:Anisotropy (การดึงดูดด้านเดียว)
·กว้าง X หนา X ยาว (มม.):250 × 2.0 × 500
· ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT):65 ขึ้นไป
·ขนาด:250 X 500 มม
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:100 ° C

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-2186-04

  • ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(mT)
    65 ขึ้นไป
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    250×500
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    100 (สูงสุด)
  • ความหนา(mm)
    2
  • ความกว้าง(mm)
    250
  • ความยาว(mm)
    500
  • สเปค
    คุณสมบัติขึ้นอยู่กับทิศทาง (แม่เหล็กด้านเดียว)
รหัสรุ่น
3-2186-04
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,328.00

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1