(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ เปลือก (นอกเหนือจาก เซนเซอร์ พื้นผิว ):DS-10316, 32316 / สเตนเลส (SUS316), DS-32600 / อินโคเนล (R) 600
· ตัวจับชิ้นงาน วัสดุ ส่วน:เรซิ่น อะซีตัล
· วัสดุ การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:โล่กำบัง ไวนิล (VLS)
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:ปกติ / 0.3 ม. ที่ การยืดตัว/1.5 ม
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):0 - 200
·ขนาดหน่วย เซนเซอร์ (มม.):φ20
· เทอร์โมคัปเปิล Class K
·หมายเลข รุ่น:DS-5860
สเปค | K เทอร์โมคัปเปิล | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 3-1564-05 | Part number | DS-5860 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เทอร์โมมิเตอร์ พื้นผิว ชนิด L | วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า | โล่กำบัง ไวนิล (VLS) |
วัสดุ ตัวจับชิ้นงาน | อะซีตัล เรซิ่น | ขนาดส่วน เซนเซอร์ (มม.) | ø 20 | ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | 0 ถึง 200 |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ปกติ/0.3 ม., ขยายออก/1.5 ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-1564-05 ในชุด จับเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิพื้นผิวหัววัดแบบ LDS-5860
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง