(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอล PF2D ซีรีส์

สวิตช์ โฟลว์ดิจิตอล PF2D ซีรีส์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 40,707.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-971-01 SALE
2-971-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ท่อ (ส่วน เซนเซอร์ ) ช่วง อัตราการไหล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 40,707.00

฿ 32,565.60

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน สายยาง 3/8 นิ้ว 0.4 ถึง 4 ลิตร/นาที PF2D504-11-1

฿ 40,707.00

฿ 32,565.60

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน สายยาง 1/2 นิ้ว 1.8 ถึง 20 ลิตร/นาที PF2D520-13-1

สเปค พื้นฐาน

  • อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน
    0 ถึง 90°C
  • สเปคเอาท์พุท
    เอาต์พุต สำหรับยูนิตมอนิเตอร์ + เอาต์พุต อนาล็อก (1 ถึง 5 V)
  • สเปค เอาต์พุต (จอภาพ)
    กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด / 80 mA, แรงดันตกคร่อมภายใน / 1 V หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟสูงสุดที่ใช้ / 30 V 2 เอาต์พุต
  • เป้าหมายการวัด
    น้ำบริสุทธิ์หรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อนหรือแทรกซึมฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์ แต่ ความหนืด ควรเป็น 3 mPa-s (3 cP) หรือน้อยกว่า
  • วัสดุ
    ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ: เซนเซอร์ ตัวเครื่อง / PFA (ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์), สายยาง / PFA (ฟลูออโรโพลิเมอร์)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    DC12 ถึง 24 V ±10%

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ทำจากฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์
· เนื่องจากเป็นแบบ Karman vortex จึงไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้และ ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ น้อย

รหัสรุ่น
2-971-01 SALE
2-971-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สเปค ท่อ (ส่วน เซนเซอร์ ) ช่วง อัตราการไหล รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 40,707.00

฿ 32,565.60

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน สายยาง 3/8 นิ้ว 0.4 ถึง 4 ลิตร/นาที PF2D504-11-1

฿ 40,707.00

฿ 32,565.60

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน สายยาง 1/2 นิ้ว 1.8 ถึง 20 ลิตร/นาที PF2D520-13-1

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1