1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะ รุ่นกะทัดรัด (รหัสสินค้า)

CUTTING TOOL

เครื่อง เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะ รุ่นกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43,580.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพื้นที่สำหรับการผลิตและ การปรับแต่งเพิ่มเติม ต้นแบบ
· มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การส่งผ่านแบบแปรผัน แบบฝัง สวิตช์ หยุดฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน CE และ ระบบ ฉุกเฉินที่เชื่อมโยงกับฝาครอบ หัวจับ
· นี่คือ เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะขนาดเล็กที่สามารถตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง จาก เรซิ่น และ ไม้ ได้

รหัสสินค้า
2-9517-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง[อุปกรณ์เสริม] อัตราเร็วในการหมุน หมายเลขชิ้นส่วน ขนาด/น้ำหนัก ก้าน หลัก ความสูงตรงกลาง สวิง บน เตียง ข้ามสวิงขึ้น สวิง ระหว่างหัวใจ ฟีดอัตโนมัติ

฿ 43,580.00

฿ 34,864.00

CUTTING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน หัวจับเลื่อนแบบสามขา หัวจับ ⌀50 มม. (ติดตั้งบน ตัวเครื่อง หลัก ), ก้านโยก ขาพิน , จุดศูนย์กลางการหมุน, ป้อมปืน (ติดตั้งบน ตัวเครื่อง หลัก ), ดอกดาบ แบบตรง ตัน ความเร็วสูงความเร็วตัวแปรต่อเนื่อง 0 ถึง 3800 นาที⁻¹กะทัดรัด3 (ตัวเครื่อง หลัก)433 × 255 × 230 มม./13.5 กกM14×1.0mm55mm110mm54mm150mm-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย 100 โวลต์กระแสสลับ 50/60 เฮิรตซ์ 150 วัตต์ เพลา หลัก รูทะลุ ø 10.2mm ปราการ สำหรับ แบบเหลี่ยม 8 × 8 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9517-01 ในชุด เครื่อง เครื่องกลึง ตั้งโต๊ะ รุ่นกะทัดรัด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
2-9517-02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง[อุปกรณ์เสริม] อัตราเร็วในการหมุน หมายเลขชิ้นส่วน ขนาด/น้ำหนัก ก้าน หลัก ความสูงตรงกลาง สวิง บน เตียง ข้ามสวิงขึ้น สวิง ระหว่างหัวใจ ฟีดอัตโนมัติ

฿ 102,659.00

1 ชิ้น 11 วัน หัวจับ แบบเลื่อนสามขากรรไกร ⌀80 มม. (ติดตั้งไว้แล้ว), มือจับ หัวจับ หัวจับ, คลองเลื่อย ขากรรไกรถอยหลัง 3 ชิ้น, ศูนย์กลางการแข่งขัน (ศูนย์กลาง ยึดอยู่กับที่ ), ที่วาง เครื่องมือ สองด้าน (ใช้งานได้ถึง เครื่องมือ แบบเหลี่ยม สูงสุด 8 มม. ), น๊อตตัวเมีย ร่องตัว T (M6 ) × 2 ชิ้น/งานพาร์ทไทม์ดาบ ตัน แบบตรง ความเร็วสูงปรับความเร็วได้ต่อเนื่อง 100 ถึง 2,000 นาที⁻¹ (หมุนเดินหน้า/ถอยหลังได้)กะทัดรัด7 (ตัวเครื่อง หลัก)640 × 270 × 210 มม./23.0 กกMT‐275mm150mm74mm250mm0.05 มม./รอบ