1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ ดินสอ 4000 - 18000rpm pt-αii

Cutting tool

เครื่องมือ ดินสอ 4000 - 18000rpm pt-αii
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,823.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความเร็วในการหมุน:4000 - 18000 รอบต่อนาที (รูปแบบความเร็วต่อเนื่อง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เครื่องมือ ใช้งานได้:φ0.3 - แกน 3.2 มม
· อุปกรณ์เสริม:เครื่องมือ End x 15 ชิ้น, คอลเลท (สำหรับφ3.0 - 3.2 มิลลิเมตร) คอลเลท (สำหรับφ2.35 - 2.4 มิลลิเมตร) น๊อตตัวเมีย คอลเลท หัวจับสว่าน (สำหรับφ0.3 - 3.2 มิลลิเมตร) เคส
·ขนาด (มม.):φ24 x 139
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง (g):ประมาณ 79
·หมายเลข รุ่น:PT-αII

รหัสสินค้า
2-9401-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,823.00

Cutting tool 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9401-01 ในชุด เครื่องมือ ดินสอ 4000 - 18000rpm pt-αii