(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-924-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 78,367.00 ฿ 58,775.25 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน สูงสุด (โดยปิด วาล์ว บัลลาสต์แก๊ส):5 x 10 ^ -2pa (3.8 x 10 ^ -4torr)
· ความดัน สูงสุด (เมื่อเปิด วาล์ว บัลลาสต์แก๊ส):3 ต่อ (2.3 x 10 ^ -2torr)
· พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ:KF25
·เปิดไอเสีย:KF25
·ปริมาณ น้ำมัน:0.6 - 1 ล
·ขนาด:460 × 144 × 230 มม
·ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:5 - 40 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:1.5 ม. (ปลั๊ก 3P)
·เสียงรบกวน:56 dB หรือน้อยกว่า
·น้ำหนัก:ประมาณ 21 กิโลกรัม
·ความเร็วไอเสีย (L / min):120/144 (50/60 เฮิร์ต)
·ประเภท:ประเภท 2 สเตจ
·ประเภท 2 สเตจ ประเภท สุญญากาศ สูง
·หมายเลข รุ่น:AVRD-120
รหัสรุ่น |
---|
2-924-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 78,367.00 ฿ 58,775.25 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง