(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
2-398-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 58,142.00 ฿ 46,513.60 |
MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ การวัด:+/- 0.4 มล. / นาทีหรือ +/- 2.5% rdg
· ความละเอียด:0.1 มล. / นาที
· ฟังก์ชั่น:แยกไหลอัตราการแยก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:ถ่านชาร์จ ภายใน (พาวเวอร์ซัพพลาย ด้วย USB)
·ขนาด:68 × 130 × 30 มม
·น้ำหนัก:150 ก
·ช่วงการวัด (มล. / นาที):0.1 - 500 (CO2 0.1 - 275)
·วัดก๊าซ:เขา, H2, N2, อากาศ, O2, CO2, 5% ch4 / ar, ar
·หมายเลข รุ่น:7000
รหัสรุ่น |
---|
2-398-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 58,142.00 ฿ 46,513.60 |
MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง