(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:NSZ-405
· เลนส์:WF10x (สนาม หมายเลข 20)
· เลนส์ใกล้วัตถุ:1 x - 4.5 x
·อัตราส่วนการซูม:1:4.5
·ช่วงการปรับความกว้างของดวงตา:52 - 75 มม. ระยะใช้งาน 97 มม
·ประเภทกระบอก เลนส์:หัว กล้องสองตาทำ มุม 45 °
· ระบบไฟส่องสว่าง:โคแอ็กเชียล, ระบบส่งกำลัง / ไฟ LED (สามารถปรับปริมาณแสงได้)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 - 120 V 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:185 × 262 × 315 มม
·น้ำหนัก:4.5 กก
·กำลังขยายทั้งหมด:10 x - 45 x
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2633-01 ในชุด กล้องโทรทรรศน์สเตอริโอแบบสองตาNSZ-405
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง