1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ สำหรับ พื้นผิว MTLP-41

Data logger

K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ สำหรับ พื้นผิว MTLP-41
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,638.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความละเอียด: 0.1 ℃ (0 - 200 ℃), 1 ℃ (นอกเหนือจากด้านซ้าย)
· ความแม่นยำ ตัวเครื่อง : -200 ถึง + 200 ℃, 400 - 1370 ℃ / ± (0.3% rdg + 1 ℃), 200 - 400 ℃ / ± (0.5% rdg + 1 ℃)
· เซนเซอร์ : เทอร์โมคัปเปิล Class K
·การสุ่มตัวอย่าง: 3 ครั้ง / วินาที
·หน่วยแสดงผล: สลับระหว่างเซลเซียสและฟาเรนไฮต์
· ฟังก์ชั่น: เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล สูงสุด 16000), การเก็บข้อมูล, ส่วนเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ, การแสดง ค่า สูงสุด / ต่ำสุด, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, จอแสดงผลแบตเตอรี่หมด
·อินเทอร์เฟซ: USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP / Vista ™ / 7
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 (รวมการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : 64 × 30 × 184 มม
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง : ประมาณ 320 กรัม (รวมเซลล์)
· K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ สำหรับ พื้นผิว
·ช่วงการวัด (℃): -20 ถึง +400
·ประเภท ตัว เครื่องบันทึกข้อมูล แบบฝัง
·อุปกรณ์เสริมของร่างกาย: เทอร์โมคัปเปิลเซนเซอร์ชนิดเม็ด K TPK-01 x 2, สาย RS232C, ซอฟต์แวร์, กระเป๋าใส่อุปกรณ์
·หมายเลข รุ่น : MTLP-41

รหัสสินค้า
2-1960-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,638.00

Data logger 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1960-23 ในชุด K เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ สำหรับ พื้นผิว MTLP-41