(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SFM-627
·ช่วงการวัด (มม.):0 - 20
·ช่วง สเกลวัด (มม.):0.01
· ความแม่นยำ:20μm
·ความ ความขนาน:5μm
·กำลังวัด:กดการวัด
·น้ำหนัก:240 ก
· โพรบวัด และทั่ง รูปทรง:แบนφ10มม
ช่วงการวัดค่า(mm) | 0 ถึง 20 | น้ำหนักประมาณ(mm) | 0.01 | กำลังวัด(N) | การวัด ความดัน |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ของสไตลัส/ทั่งตีเหล็ก(mm) | ⌀10 แฟลต | ความขนาน ของ โพรบวัด/ทั่ง(μm) | 5 | ข้อผิดพลาดในการบ่งชี้(μm) | ±20 |
น้ำหนัก(g) | 240g |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง