(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:CS13K-010-1-TC1ASP
·ประเภท:เซนเซอร์ พื้นผิว น้อยที่สุด
· เทอร์โมคัปเปิล:K
·ช่วงอุณหภูมิ:-50 - 400 ℃
· รูปทรง เซนเซอร์:ปลาย การดัด 90 °
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | CS-13K-010-1-TC1-ASP | รุ่น | เซนเซอร์ ไมโคร พื้นผิว | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์ พื้นผิว ไมโคร 400°C งอ 90° ชนิด K |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (ที่ 100 °C) | ±2.5°C | เทอร์โมคัปเปิล | K | รูปทรง เซนเซอร์ | ปลาย 90° |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -50 ถึง 400°C | ความเร็วในการตอบสนอง | 2 วินาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง