1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ SK-110TRHIItype1

AON MEASURING TOOL

เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ SK-110TRHIItype1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,512.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SK-110TRH2TYPE1
· ความแม่นยำ การวัด:อุณหภูมิ / + / - 0.5 ℃ (15 - 35 ℃), +/- 1 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / + / - 3% RH (15 - 35 ℃, 30 - 90%), +/- 5 ถึง + / - ความชื้นสัมพัทธ์ 7%
· ความละเอียด:อุณหภูมิ / 0.1 ℃ (-9.9 ℃หรือสูงกว่า) (อื่น ๆ 1 ℃) ความชื้น / 0.1% rh (15% RH หรือสูงกว่า) (อื่น ๆ 1% RH)
· องค์ประกอบ ตรวจจับ:อุณหภูมิ / เทอร์มิสเตอร์ความชื้น / ความต้านทานต่อโพลิเมอร์เปลี่ยนประเภท เซนเซอร์วัดความชื้น
· วัสดุ ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS
· วัสดุ โพรบวัด:ฝาครอบ/ POM (โพลิอะซีทัล (Polyacetal)) ตัวจับชิ้นงาน/ อะลูมิเนียม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:LR03 ถ่านอัลคาไลน์ AAA x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ ประมาณ 63 × 40 × 174 มม. โพรบวัด/ φ20 x 224 มม
·ความยาวสายไฟ:1340 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 260 กรัม
· อุปกรณ์เสริม:สายรัด, เคส
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):-10 ถึง + 60 ℃ / 20 - 98% RH

รหัสสินค้า
1-9901-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,512.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-9901-01 ในชุด เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ SK-110TRHIItype1