(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-9372-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 76,743.00 ฿ 57,557.25 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:N816.3KT.45.18
·ปล่อยปริมาณอากาศ:16 ลิตร / นาที
·บรรลุระดับ สุญญากาศ:20mbar (2 x 10 ^ 3 ปี)
· วัสดุ หน่วยแก๊ส:หัว ปั๊ม / PPS (โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์), ไดอะแฟรม/ การเคลือบผิว ptfe (โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน), วาล์ว / ffpm ( ยาง เพอร์ฟลูออโร )
· Discharge ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ:φ6มม
· ความดัน อัด:50 กิโลปาสคาล
·ขนาด:90 × 361 × 141 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz 100W
·น้ำหนัก:3.9 กก
รหัสรุ่น |
---|
1-9372-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 76,743.00 ฿ 57,557.25 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง