(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัด CO2 MA series

เครื่องวัด CO2 MA series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 55,797.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-9265-01 SALE
1-9265-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความละเอียด คุณสมบัติ รหัสสินค้า รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 55,797.00

฿ 44,637.60

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน 10/25 ppm พร้อม ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน MA1002-00 ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน

฿ 55,797.00

฿ 44,637.60

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน 20/50 ppm ด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม MA5002-00 ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    120×55×120
  • รุ่น
    ติดผนัง
  • วัสดุ
    เรซิ่น ABS
  • ความแม่นยำ
    ±7% ±1 หลักของ ค่า ที่วัดได้ (ที่ 25°C ±3°C, 1,013 hPa ±10 hPa)
  • หลักการวัด
    วิธีอิเล็กโทรไลต์ ตัน แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
  • ช่วงการวัด
    100 ถึง 5,000 ppm
  • แสดง
    ตัวบ่งชี้ LED ดิจิตอล (สีแดง 4 หลัก)
  • เวลาตอบสนอง
    ภายใน 120 วินาที (ตอบสนอง 90%)
  • การใช้พลังงาน
    ประมาณ 8 VA
  • น้ำหนัก(ก.)
    ประมาณ 430
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC ± 10% 50/60 เฮิร์ตซ์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การวัดช่วง: 100 ถึง 5,000 ppm
· รหัสรุ่น/ Part number 1-9265-02: ด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม พร้อมกับ เอาต์พุต รีเลย์ (สำหรับการปรับความเข้มข้นของ CO2)

รหัสรุ่น
1-9265-01 SALE
1-9265-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความละเอียด คุณสมบัติ รหัสสินค้า รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 55,797.00

฿ 44,637.60

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน 10/25 ppm พร้อม ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน MA1002-00 ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน

฿ 55,797.00

฿ 44,637.60

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน 20/50 ppm ด้วย ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม MA5002-00 ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1