(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ แห้งแบบเลื่อน 30 pa 430/520 (50/60 hz) l / min

ปั๊มสุญญากาศ แห้งแบบเลื่อน 30 pa 430/520 (50/60 hz) l / min

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9199-22

รหัสรุ่น
1-9199-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 280,011.00

฿ 230,589.06

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข ผลิตภัณฑ์:DISL-502
·ความเร็วไอเสีย (L / min):430/520 (50/60 เฮิร์ตซ์)
· ความดัน สูงสุด (ต่อปี):30
·ปริมาณการประมวลผล Steam:?250 กรัม / วัน (เมื่อเปิด AF)
·ขนาดพอร์ตไอดี / ขนาดพอร์ตไอเสีย (ขนาดสกรูตัวเมียภายใน):NW25 (rc1 / 2) / nw25
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:ท่อไอดีท่อไอเสีย / สแตนเลสเลื่อน / อลูมิเนียมยางโอริง / ฟลูออรีนซีล P / ซิลิกอน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:50 Hz 3 เฟส 200/380/400/415 V 900W 2P, 60 Hz 3 เฟส 200/220/230/460 V 1100W 2P
· กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า เต็ม:50 เฮิร์ต:3.7 / 1.88 / 1.87 / 1.88 (200/380/400/415 V) 60 เฮิร์ตซ์:4.1 / 3.9 / 3.8 / 1.92 (200/220/230/460 โวลต์)
·ขนาด:521 × 317 × 280 มม
·น้ำหนัก:34 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-9199-22

รหัสรุ่น
1-9199-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 280,011.00

฿ 230,589.06

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1