(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดแก๊ส ไฮโดรเจน

เครื่องวัดแก๊ส ไฮโดรเจน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8839-01

รหัสรุ่น
1-8839-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 94,555.00

฿ 70,916.25

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TIP-HY
·หลักการตรวจจับ: ประเภทอิเล็กโทรลิซิสที่มีศักยภาพควบคุมได้
·วิธีการสุ่มตัวอย่างก๊าซ: ประเภทการดูดอัตโนมัติ
·ช่วงการวัด: ช่วงต่ำ / 0 - 400 ppm, High range / 0-2000 ppm,
· ความแม่นยำ ระบุ: ภายใน +/- 10% ของ สเกลวัด เต็ม
·ความเร็วในการตอบสนอง: การตอบสนอง 90%, 60 วินาทีหรือน้อยกว่า
·จอแสดงผล สัญญาณเตือน : LED กะพริบเสียงกริ่งไม่ต่อเนื่อง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: R20P (เซลล์แห้ง D) x 2 (รวมอยู่ด้วย)
·เวลาใช้งานต่อเนื่อง: 8 ชั่วโมง
·ก๊าซเป้าหมาย: H2 (ก๊าซไฮโดรเจน)
·ขนาด: 163 × 67 × 137 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 1.3 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8839-01

รหัสรุ่น
1-8839-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 94,555.00

฿ 70,916.25

GAS MONITOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1