(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลม ไร้น้ำมันขนาดเล็ก PC3/4-10HL

ปั๊มลม ไร้น้ำมันขนาดเล็ก PC3/4-10HL

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 65,662.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-8701-01 SALE
1-8701-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(g)
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง ปริมาณการระบายอากาศ
(ลิตร/นาที)

฿ 65,662.00

฿ 52,529.60

Compressor 1 ชิ้น 40 วัน 430×200×445 17000 54 dB 44115

฿ 83,135.00

฿ 62,351.25

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน 430×200×450 19500 56 เดซิเบล 19/22

สเปค พื้นฐาน

  • เอาท์พุตมอเตอร์
    200W
  • เต้ารับ อากาศ
    RC1/4 เกลียวใน
  • สวิตช์ความดัน อัตโนมัติ
    0.5 × 0.65mPa
  • จำนวนรอบการหมุนของ มอเตอร์
    1420/1710 รอบต่อนาที (50/60 เฮิร์ตซ์)
  • ความจุ ถังน้ำ(L)
    10
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เงียบและมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
· ปราศจาก น้ำมัน โดยสมบูรณ์และสามารถจ่ายอากาศที่สะอาดได้
· น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย
·เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในญี่ปุ่นที่ปลอดภัย

รหัสรุ่น
1-8701-01 SALE
1-8701-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(g)
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง ปริมาณการระบายอากาศ
(ลิตร/นาที)

฿ 65,662.00

฿ 52,529.60

Compressor 1 ชิ้น 40 วัน 430×200×445 17000 54 dB 44115

฿ 83,135.00

฿ 62,351.25

COMPRESSOR 1 ชิ้น 40 วัน 430×200×450 19500 56 เดซิเบล 19/22

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1