(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-8250-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,137.00 |
Tube | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SFT0860-5-CC
· วัสดุ:PFA (ฟลูออโรเรซิ่น)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-65 ถึง + 260 ℃
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:φ6.0 x φ8มม
· 1 ม้วน (5 ม.)
· แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 °, 65% RH):1.0 mpa
· ของไหล ใช้:อากาศน้ำสารเคมี ฯลฯ
· * เมื่อคุณใช้น้ำและของเหลวโดยเชื่อมต่อกับ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวโปรดใช้ แหวน เม็ดมีด ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสรุ่น |
---|
1-8250-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 5,137.00 |
Tube | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง