(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-8225-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,152.00 |
Tube | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:UB0640-20-B
· วัสดุ:PU (โพลียูรีเทน)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:-15 ถึง + 60 ℃
· แรงดันใช้งานสูงสุด:0.8 mpa (ที่ 20 ℃· 65% RH)
·ใช้ ความดันสุญญากาศ:-100kPa
· ของไหล ใช้:น้ำอากาศ
· 1 ม้วน (20 ม.)
· สี:สีดำ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:φ4.0 x φ6มม
· * ยอดขายจะอยู่ที่ 20 ม.
· * ราคาที่แสดงคือราคา 20 ม.
· * เมื่อคุณใช้น้ำโดยเชื่อมต่อกับ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวโปรดใช้ แหวน เม็ดมีด ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสรุ่น |
---|
1-8225-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,152.00 |
Tube | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง