(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 627

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 627

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8153-01

รหัสรุ่น
1-8153-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 16,457.00

฿ 13,165.60

Gas Monitor 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:627
·บ่งชี้ ความแม่นยำ:23 ℃ (+ 5 ℃), <75%
·จอแสดงผล:4 หลัก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ 9 V (NEDA1604, IEC6F22006P)
·ขนาด:67 × 35 × 189 มม
·น้ำหนัก:200 ก
·ช่วงการวัด:0 - 1,000 หน้าต่อนาที
· ความละเอียด:1 แผ่นต่อนาที

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-8153-01

รหัสรุ่น
1-8153-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 16,457.00

฿ 13,165.60

Gas Monitor 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1