(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบ ตัวกรองลม เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบ ตัวกรองลม เครื่องทำลมแห้ง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 35,063.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-6761-01 SALE
1-6761-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสรุ่น/ Part number ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ
(mm)

฿ 35,063.00

฿ 28,050.40

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน IDG10-02 Rc1/4

฿ 39,595.00

฿ 31,676.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน IDG10-03 Rc 3/8

สเปค พื้นฐาน

  • องค์ประกอบ
    เครื่องทำลมแห้ง เบรน
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • พิมพ์รายละเอียด
    กรองอากาศ
  • อื่น ๆ
    ตัวเลือก
  • ความดันลม ที่ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(ปะ)
    0.3 ถึง 0.85
  • ออกจากจุดน้ำค้าง ความดัน
    -20°C (อัตราการไหล อากาศ เต้าเสียบ 125 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศ เต้ารับ 100 ลิตร/นาที อัตราการไหล อากาศเรือ 25 ลิตร/นาที ความดันลม เต้าเสียบ 0.7 MPa อุณหภูมิ 25°C)
  • ของไหลใช้งาน
    อากาศอัด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขจัดสิ่งสกปรกและ น้ำมัน ออกจาก อากาศอัด และควบคุม ความดัน
· ด้วยการติดตั้งเครื่องแยกละอองขนาดเล็กและ เครื่องทำลมแห้ง แห้งแบบเมมเบรนโดยใช้ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ พร้อม ฉากยึดทรงตัว L คุณจะได้อากาศ อุปกรณ์ทำความสะอาด และแห้งยิ่งขึ้น

รหัสรุ่น
1-6761-01 SALE
1-6761-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสรุ่น/ Part number ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ
(mm)

฿ 35,063.00

฿ 28,050.40

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน IDG10-02 Rc1/4

฿ 39,595.00

฿ 31,676.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน IDG10-03 Rc 3/8

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1