(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-671-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 45,550.00 ฿ 36,440.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:◎DA-40S
·ปล่อยปริมาณอากาศ:40/46 (L / นาที)
·ความเร็วไอเสีย (L / min):40/46
·บรรลุ ความดัน (kpa):19.9
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ (OD) x (ID) มม:9 x 5
·ตัวป้องกันความร้อนภายใน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V, 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด (มม.):128 × 242 × 178
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):7.2
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:หัวปั๊ม / อลูมิเนียมหล่อวาล์วไอดีและไอเสีย / สแตนเลสไดอะแฟรม / NBR ทนความร้อน (ยางไนไตรล์)
· * วาล์ว ขนถ่ายเป็นตัวเลือก ( กลไก ที่กำจัด ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ระหว่าง หัว ปั๊มและภายนอกโดยการสูดอากาศภายนอกเข้าไปใน หัว ปั๊มเมื่อ ปั๊มสุญญากาศ ชนิด ไดอะแฟรม หยุดทำงาน)
รหัสรุ่น |
---|
1-671-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 45,550.00 ฿ 36,440.00 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 40 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง