(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศ แห้ง DA-30D 6.7kpa

ปั๊มสุญญากาศ แห้ง DA-30D 6.7kpa

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-671-08

รหัสรุ่น
1-671-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 46,690.00

฿ 37,352.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DA-30D
·ปล่อยปริมาณอากาศ:30/36 (ลิตร / นาที)
·ความเร็วไอเสีย (L / min):30/36
·บรรลุ ความดัน (kpa):6.7
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ (OD) x (ID) มม:9 x 5
·ตัวป้องกันความร้อนภายใน
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V, 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด (มม.):212 × 278 × 224.5
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):11
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:หัวปั๊ม / อลูมิเนียมหล่อวาล์วไอดีและไอเสีย / สแตนเลสไดอะแฟรม / nbr (ยางไนไตรล์)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-671-08

รหัสรุ่น
1-671-08 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 46,690.00

฿ 37,352.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1