(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

F2S ถุงเก็บตัวอย่างช่องเปิด 1 ช่อง 30 ลิตร

F2S ถุงเก็บตัวอย่างช่องเปิด 1 ช่อง 30 ลิตร

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6332-18

รหัสรุ่น
1-6332-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,163.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 1 พอร์ตเชื่อมต่อ ไก่
·ขนาด:500 x 650 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด:φ8มม
· 2 ฟลูออไรด์
· * ไม่เหมาะสำหรับการตรวจวัดสารที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ระบุเช่นแอมโมเนีย
·หมายเลข รุ่น:30 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-6332-18

รหัสรุ่น
1-6332-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,163.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1