1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ ประวัติความร้อนทั่วไป Referthermo 200 ชิ้น 1200 - 1500 ℃【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AON MEASURING TOOL

เซนเซอร์ ประวัติความร้อนทั่วไป Referthermo 200 ชิ้น 1200 - 1500 ℃
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ (℃):1200 - 1500
·ปริมาณ:1 เคส (200 ชิ้น)
· Referthermo
·หมายเลข รุ่น:M

รหัสสินค้า
1-5030-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 24,198.00

AON MEASURING TOOL 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 1 เคส (รวม200ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค รีฟาเธอร์โม หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต M รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท Referthermo 200 ชิ้น 1200-1500°C
ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ ( °C) 1200 ถึง 1500 ปริมาณ 1 เคส (รวม200ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5030-02 ในชุด เซนเซอร์ ประวัติความร้อนทั่วไป Referthermo 200 ชิ้น 1200 - 1500 ℃