(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:Htin-100KP-02-V
·ช่วงการวัด (kpa):0 - 100 (แรงดันลบ)
·ประเภท:โอริง
·สอดคล้องปานกลาง:แก๊สของเหลว
· ความแม่นยำ:+/- 0.5% FS หรือน้อยกว่า
· ความเป็นเชิงเส้น:+/- 0.3% FS หรือน้อยกว่า
· ความดัน มากเกินไป:150% ของ ความดัน
· เอาต์พุต:DC4 - 20 mA
· วัสดุ เหลว:ไดอะแฟรม / สแตนเลส (SUS316L), พอร์ตแรงดัน / สแตนเลส (SUS316), ยางโอริง / ฟลูออรีน
·ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ:R1 / 4
· พาวเวอร์ซัพพลาย:DC12 - 28 โวลต์
·การบริโภค กระแสไฟฟ้า:6 mA หรือน้อยกว่า
·ขนาด สายไฟ:φ6มม. x 2 ม
·น้ำหนัก:ประมาณ 170 กรัม
· กัน ฝุ่น กันน้ำ:IP65
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3763-04 ในชุด เซนเซอร์วัดแรงดัน htin - 100kp - 02-V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง