1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก ตัดเพทาย【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

KGW GRIND STONES

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,780.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้เม็ด สารขัดถู เซอร์โคเนียช่วยให้สามารถตัดด้วย โหลดน้ำหนักเบา และให้ ความทนทาน ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด วัสดุ เหล็กกล้าทั่วไป ( เหล็กฉาก ช่องท่อ) ฯลฯ

รหัสสินค้า
BC8002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,780.64

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป ขนาดอนุภาค(#) 30
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 405 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 25.4