1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก ตัด K ชนิด S【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,232.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบตัดเหล็ก มีเม็ด สารขัดถู ประสิทธิภาพสูงและผลิตโดยใช้วิธีการผลิตแบบพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กับ เหล็กกล้า ส่วนหนักและ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ

รหัสสินค้า
BC0460
BC0610
BC0620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)

฿ 7,916.13

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 4053

฿ 5,232.28

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3052.6

฿ 7,477.42

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 3553

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ ขนาดอนุภาค(#) 36
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 25.4