(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การแลกเปลี่ยน ใบมีดลบคม ช่วยให้ตัว โฮลเดอร์ นี้สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางร่องต่างๆได้
รหัสสินค้า |
---|
GFVTL2020K-352B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ของตัว | MIND MIN (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H3 (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,763.88 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | 35 (25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-352B |
กำลังโหลด …
ใช้ | การเซาะร่องผิวขอบ | โบลท์ | HH4 × 12 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFVTL2020K-352B ในชุด ตัว โฮลเดอร์ ปลาย มีการเซาะร่อง (สำหรับ ชิป IC GVF) ประเภท GFVT
รหัสสินค้า |
---|
GFVTL2020K-351B |
GFVTL2020K-501B |
GFVTL2020K-502B |
GFVTL2020K-701B |
GFVTL2020K-702B |
GFVTL2525M-1001C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความลึกของร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ของตัว | MIND MIN (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H3 (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ | ใบมีดลบคม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,763.88 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | 35 (25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-351B | ||
฿ 8,763.88 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | 50 (25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-501B | ||
฿ 8,763.88 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 70 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | 50 (25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-502B | ||
฿ 8,763.88 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 (∞) | 5.1 (4.6) | สำหรับมือซ้าย | 70 (25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R250 ถึง 350-020B, GVFL / R300-150BR | SFR / L-701B | ||
฿ 8,763.88 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 (∞) | 5.1 (5.1) | สำหรับมือซ้าย | 70 (25) | 20 | 30 | 20 | 8 | 21 | 125 | 22 | LW-3 | CPS-6V | GVFL / R400 ถึง 490-020B, GVFL / R400-200BR | SFR / L-702B | ||
฿ 9,108.82 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 (∞) | 8.1 (6.6) | สำหรับมือซ้าย | 100 (25) | 25 | 38 | 25 | 9.5 | 26 | 150 | 27 | LW-4 | CPS-8V | GVFL / R350 ถึง450-040C | SFR / L-1001C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง