1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัตเตอร์แบบแห้งซีรี่ย์คัตเตอร์เพชร asuka red II [ เกรด สูงสำหรับแบบแห้งกับบอส]

คัตเตอร์แบบแห้งซีรี่ย์คัตเตอร์เพชร asuka red II [ เกรด สูงสำหรับแบบแห้งกับบอส]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,138.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด วัสดุ ก่อสร้างต่างๆเช่น คอนกรีต อิฐ วัสดุ หินกระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง
· ปลาย และวัสดุพิมพ์ถูกเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ทันทีทำให้แรงยึดสูงมากและมั่นใจในความปลอดภัย
·อายุการใช้งานยาวนานและหัวกัดประสิทธิภาพสูงซึ่งความร้อนมีผลเพียงเล็กน้อยต่อเม็ด สารขัดถู เพชรจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการตัดที่มั่นคง

รหัสสินค้า
2557190051
2557190052
2557190053
2557190054
2557190055
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)

฿ 2,962.75

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1053

฿ 2,138.13

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1053

฿ 3,867.32

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1253

฿ 2,962.75

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1053

฿ 3,867.32

RST CUTTING TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 1254

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทคลื่น สเปค ชนิดแห้ง
การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2 ความสูงของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) 7