(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุม การไหลของ มวล 10SLM N2

ตัวควบคุม การไหลของ มวล 10SLM N2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6946-02

รหัสรุ่น
3-6946-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 58,513.00

฿ 46,810.40

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:C1020-4S2-10L-N2
· อัตราการไหล (SLM):10
·แก๊ส:N2
· ความแม่นยำ อัตราการไหล:+/- 2% FS (ช่วงรับประกัน ความแม่นยำ:15 - 35 องศาเซลเซียส)
·การทำซ้ำได้:+/- 0.2% FS
·ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล:FS 5 - 100%
· ของไหล:แก๊ส
·อุณหภูมิที่ใช้ได้:5 - 50 ℃ 85% RH หรือน้อยกว่า
·การตอบสนอง:6 วินาที
·ช่วง ความดัน ทำงาน:50 - 300 kpa
· ความทนความดัน:1 เมกะปาสคาล (G)
·อัตราการรั่วไหลภายนอก:1 x 10 - 7 pa, m3 / sec (he) หรือน้อยกว่า
· วัสดุ หน่วย หน้าสัมผัส แก๊ส:สเตนเลส (SUS316), PTFE, ยาง ฟลูออรีน
· กระบวนการเตรียมผิว:การขัดเงา การประมวลผลทางกล
·ฟิตติ้ง:เทียบเท่ากับ 1/4 นิ้วSWL
·อินพุตและ เอาต์พุต:สัญญาณ อนาล็อก (0 - 5 V DC)
·ประเภท วาล์ว:N / O เปิดตามปกติ
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:+15 V DC +/- 5% 60 mA, -15 V DC +/- 5% 150 mA
· ระบบ ระบบสื่อสาร:อนาล็อก 0 - 5 V DC ( คอนเนคเตอร์ d-sub9pin)
·ขนาด:160 × 33.6 × 105 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6946-02

รหัสรุ่น
3-6946-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 58,513.00

฿ 46,810.40

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1